PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Grampo de destravamento TPE.
Versão
superfície sem proteção anticorrosiva.
Elemento do manípulo azul, preto ou vermelho.
Indicação
Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U. Inclui trava de segurança interna com proteção automática.
Sob consulta
cabos com cores adicionais.
Acessórios
K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram