Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Os grampos rápidos fabricados na cor preta são especialmente adequados para a tecnologia de medição óptica. A superfície preta evita reflexos durante os processos de medição e fotografia.
Material
Aço.
Versão
Aço brunido.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram