- Detecção do estado de acionamento dos grampos de fixação rápida
- Sensor
- Controle de processos
- Peça para montagem em grampos de fixação rápida já existentes
- Regulagem individual
Descrição
Descrição do produto
Sensores de monitoramento de condição com suporte servem para detecção do estado de acionamento dos grampos rápidos.
O sensor reconhece se o grampo se encontra em estado aberto ou fechado, possibilitando o processamento eletrônico desta informação.
O sensor é fixado no grampo por meio de um suporte.
O sensor reconhece se o grampo se encontra em estado aberto ou fechado, possibilitando o processamento eletrônico desta informação.
O sensor é fixado no grampo por meio de um suporte.
Material
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O sensor de condição e suporte são fornecidos desmontados.
Dados técnicos
Sensor indutivo:
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: 100 mA
Distância de operação: 0,8 mm
Frequência de chaveamento: 5000 Hz
Resistência ao curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo 0,3 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, EAC
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: 100 mA
Distância de operação: 0,8 mm
Frequência de chaveamento: 5000 Hz
Resistência ao curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo 0,3 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, EAC
Montagem
O sensor de monitoramento de condição é fixado sobre as porcas no suporte e ajustado na medida L1.
O suporte é fixado com os parafusos do grampo de fixação rápida sobre os furos passantes entre o pedestal e a superfície de montagem.
O fino ajuste do ponto de comutação ocorre na montagem do grampo.
O procedimento detalhado se encontra na instrução de montagem.
O suporte é fixado com os parafusos do grampo de fixação rápida sobre os furos passantes entre o pedestal e a superfície de montagem.
O fino ajuste do ponto de comutação ocorre na montagem do grampo.
O procedimento detalhado se encontra na instrução de montagem.
Segurança
Sensores de monitoramento de condição não são adequados para utilização como dispositivos de segurança para proteção de pessoas.
Indicação de desenho
1) Display de LED
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Acessórios
K0662
K1276
K1737
K1276
K1737
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.