Material
Carcaça TPU.
Revestimento dos cabos de poliuretano.
Porca recartilhada de latão.
Contatos de bronze.
Revestimento dos cabos de poliuretano.
Porca recartilhada de latão.
Contatos de bronze.
Versão
Porca recartilhada estanhado.
Contatos dourados.
Número de plos: 5 polos
codificado A
blindado.
Contatos dourados.
Número de plos: 5 polos
codificado A
blindado.
Exibir mais
Exibir menos
Conector de encaixe com conexão roscada, forma A
a partir de
20,57 €
o IVA alemão
mais frete
Conector de encaixe com conexão roscada, forma B
a partir de
24,53 €
o IVA alemão
mais frete
Conector de encaixe com conexão roscada, forma C
a partir de
20,57 €
o IVA alemão
mais frete
Conector de encaixe com conexão roscada, forma D
a partir de
31,06 €
o IVA alemão
mais frete
Conector de encaixe com conexão roscada, forma E
a partir de
41,26 €
o IVA alemão
mais frete
Conector de encaixe com conexão roscada, forma F
a partir de
39,41 €
o IVA alemão
mais frete
Conector de encaixe com conexão roscada, forma G
a partir de
36,42 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Carcaça TPU.
Revestimento dos cabos de poliuretano.
Porca recartilhada de latão.
Contatos de bronze.
Revestimento dos cabos de poliuretano.
Porca recartilhada de latão.
Contatos de bronze.
Versão
Porca recartilhada estanhado.
Contatos dourados.
Número de plos: 5 polos
codificado A
blindado.
Contatos dourados.
Número de plos: 5 polos
codificado A
blindado.
Indicação
Conector de encaixe com conexão roscada. Conector de encaixe moldado por injeção no cabo.
Cabo livre de PVC, silicone e halogênio.
Adequado para correntes de arrasto.
Acessórios para grampos rápidos com sensor de força K1463.
Cabo livre de PVC, silicone e halogênio.
Adequado para correntes de arrasto.
Acessórios para grampos rápidos com sensor de força K1463.
Dados técnicos
Secões transversais: 5 x 0,34 mm2
Tensão: U máx. 60 V
Corrente: I máx. 4 A
Resistência de isolamento: > 1GΩ
Quantidade de ciclos de encaixe: máx. 100
Grau de sujidade: 3
Grau de proteção: IP67
Aplicação
Conectores de encaixe com conexão roscada e cabos servem como cabos de conexão para sensores e atuadores
A blindagem do cabo protege contra interferências externas e garante uma transmissão de sinal sem erros.
A blindagem do cabo protege contra interferências externas e garante uma transmissão de sinal sem erros.
Faixa de temperatura
fixo: -50 °C a +80 °C
movél: -25 °C a +80 °C
esteiras porta cabos: -25 °C a +80 °C
movél: -25 °C a +80 °C
esteiras porta cabos: -25 °C a +80 °C
Indicação de desenho
Forma A: Bucha (fêmea) reta
Forma B: Bucha (fêmea) angulada
Forma C: Conector (macho) reto
Forma D: Conector (macho) angulado
Forma E: Bucha (fêmea) reta + bucha (fêmea) reta
Forma F: Bucha (fêmea) reta + Conector (macho) reto
Forma G: Bucha (fêmea) angulada + Conector (macho) angulado
1) Bucha, 2) Conector
1 = marrom (BN)
2 = branco (WH)
3 = azul (BU)
4 = preto (BK)
5 = cinza (GY)
Forma B: Bucha (fêmea) angulada
Forma C: Conector (macho) reto
Forma D: Conector (macho) angulado
Forma E: Bucha (fêmea) reta + bucha (fêmea) reta
Forma F: Bucha (fêmea) reta + Conector (macho) reto
Forma G: Bucha (fêmea) angulada + Conector (macho) angulado
1) Bucha, 2) Conector
1 = marrom (BN)
2 = branco (WH)
3 = azul (BU)
4 = preto (BK)
5 = cinza (GY)