Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada e passivada.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Com travamento de segurança para posições fixadas e abertas. Peça de fixação de segurança com proteção para os dedos. Proteção contra perda para a ponteira na extremidade do braço de fixação.
Os ângulos de abertura do braço de aperto e do cabo podem ser reduzidos através da prensagem de um pino de fim de curso (posição limite 2).

Eixo de aperto com posicionador em neoprene.
Indicação de desenho
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
Acessórios
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram