Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada e passivada.
Ponteira e porcas fosfatadas.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
O ângulo de abertura do braço de aperto e da alça podem ser aumentados ou reduzidos ao posicionar novamente ou remover o pino de fim de curso.

Nas versões K0055.0075 e K0055.0150 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.
Indicação de desenho
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
Acessórios
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram