Material
Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão
superfície sem proteção anticorrosiva.
Elemento do manípulo azul, preto ou vermelho.
Elemento do manípulo azul, preto ou vermelho.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão
superfície sem proteção anticorrosiva.
Elemento do manípulo azul, preto ou vermelho.
Elemento do manípulo azul, preto ou vermelho.
Indicação
Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U.
Sob consulta
cabos com cores adicionais.
Indicação de desenho
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
2) Pino de fim de curso posição 2
Acessórios
K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
K0384
K0390
K0392
K0667
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.