Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
O grampo pode ser montado somente pelo lado inferior. A montagem deve ser feita com parafusos prisioneiros M8 e porcas sextavadas M8 DIN 934, veja desenho.
Acessórios
K0688
K0689
K1442
K0102
K0103
K0106
K1441
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram