Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
peça zincada e passivada.
Ponteira e porcas fosfatadas.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Nas versões K0074.0075 e K0074.0150 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.

Nas versões K0074.0075N e K0074.0150N não pode ser fornecida a cantoneira de fixação em aço inoxidável.
Acessórios
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram