Material
Peças da alavanca, console e biela em aço.
Carcaça da biela em ferro fundido nodular (GJS).
Carcaça da biela em ferro fundido nodular (GJS).
Versão
fosfatado. Superfície do cilindro sem proteção anticorrosiva.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Peças da alavanca, console e biela em aço.
Carcaça da biela em ferro fundido nodular (GJS).
Carcaça da biela em ferro fundido nodular (GJS).
Versão
fosfatado. Superfície do cilindro sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Comprimento de cabo: 2,5 m.
Cilidro pneumático
Com duplo efeito, sem amortecimento de fim de curso, equipada com dois interruptores de aproximação e display de LED.
Dados técnicos para interruptores de aproximação Reed Switch
Potência máx. CC = 10 W / CA = 12 VA.
Tensão de ativação máx. 10 - 60 V, CC e CA.
Potência de interrupção máx. 500 mA.
Tensão de ativação máx. 10 - 60 V, CC e CA.
Potência de interrupção máx. 500 mA.
Acessórios
K0101
K0102
K0103
K0106
K0102
K0103
K0106
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.