Material
Peças da alavanca e eixo de aperto em aço.
Versão
Peças da alavanca galvanizadas e cromadas. Ponteira e porcas fosfatados.
Superfície do cilindro sem proteção anticorrosiva.
Superfície do cilindro sem proteção anticorrosiva.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Peças da alavanca e eixo de aperto em aço.
Versão
Peças da alavanca galvanizadas e cromadas. Ponteira e porcas fosfatados.
Superfície do cilindro sem proteção anticorrosiva.
Superfície do cilindro sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Comprimento de cabo: 2,5 m.
Cilidro pneumático
Com duplo efeito, sem amortecimento de fim de curso, equipada com dois interruptores de aproximação e display de LED.
Dados técnicos para interruptores de aproximação Reed Switch
Potência máx. CC = 10 W / CA = 12 VA.
Tensão de ativação máx. 10 - 60 V, CC e CA.
Potência de interrupção máx. 500 mA.
Tensão de ativação máx. 10 - 60 V, CC e CA.
Potência de interrupção máx. 500 mA.
Acessórios
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
K0102
K0103
K0106
K0107
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.