Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço. Corpo da peça em ferro fundido nodular (GJS).
Versão
fosfatado.
Alavanca manual galvanizada e cromada.
Punho plástico resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos engatam com a posição do cabo fechada e aberta. Portanto, eles podem ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.
Além disso, eles são equipados com um limite de curso para o avanço e o retrocesso.
Indicação de desenho
1) Fixação do punho possível à direita ou esquerda
Acessórios
K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Discover our product range