Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
peça zincada e passivada.
Biela e ponteira fosfatadas.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos fixadores param com a posição do cabo fechada e aberta. Portanto, eles podem ser utilizados sob pressão e também sob tração.
Com a porca de fixação incluída, os grampos fixadores também podem ser montados em qualquer posição desejada.

Na versão K0085.0100 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.

As versões K0085.0100N, K0085.0200N e K0085.0400N não possuem console.
Indicação de desenho
1) Na versão K0085.0400, o console deve ser montado na direção da biela.
Acessórios
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram