Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço. Base e contra-gancho em aço fundido.
Cabo em ferro fundido nodular (GJS).
Versão
peça zincada e passivada.
Base, contra-gancho e cabo fosfatados.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos esticadores são adequados especialmente para o fechamento e a fixação rápidos de tampas e abas.
O deslocamento pode ser ajustado individualmente no gancho esticador em todas as versões.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram