Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço. Alça de fixação em aço fundido.
Versão
peça zincada e passivada.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
O grampo de tração é também adequado para aplicações com espaço de fixação lateral limitado. Nestes casos, os ângulos de apoio do grampo de tração devem ser fixados por baixo na placa de alojamento correspondente.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram