Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alumínio EN AW-6082.
Carcaça do conector, aço.
Versão
Preto anodizado.
Indicação
O sensor de força permite comparar a força com que uma peça de trabalho é fixada com um valor nominal previamente definido. No manual de instruções está descrito o ajuste do valor nominal. Se o sensor de força estiver equipado com um módulo Bluetooth, a força pode ser registrada e processada. A alimentação elétrica do sensor de força é efetuada através do módulo Bluetooth, que pode ser substituído, se necessário, sem reconfiguração. O módulo Bluetooth K1831 pode ser ligado ao sensor de força através de USB Tipo C.
Dados técnicos
Veja as indicações técnicas.
Aplicação
Com recurso ao sensor de força é possível controlar o processo de fixação.
Faixa de temperatura
0 °C até +65 °C.
Montagem
O sensor de força é fixado à mesa de montagem com parafusos DIN 12 através do furo D1. Só depois é que o grampo rápido pode ser fixado ao sensor de força com parafusos através dos furos D2.
Segurança
Sensores de força não são adequados para proteção de pessoas.
Indicação de desenho
1) Sensor de força
2) USB tipo C
Acessórios
Grampo rápido vertical K1255.
Grampo rápido horizontal K0660.
Grampo rápido vertical K0662.
Módulo Bluetooth K1831.
Gateway K1494.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram