Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
zincada ou passivada na cor azul.
Indicação
As placas adaptadoras podem ser utilizadas em combinação com grampos rápidos, permitindo assim um posicionamento flexível dos grampos sobre elas.
Elas são fixadas na mesa de trabalho por meio de módulos de fixação excêntricos.
Vantagens
Deslocamento e posicionamento flexível.
Construção em altura mais flexível graças a bloco adaptador.
Acessórios
Módulos de fixação excêntricos K0754
Grampos rápidos K….
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram