Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Bucha espaçadora de aço inoxidável.
Pino roscado em aço inoxidável.
Capa de proteção em termoplástico.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Termoplástico preto.
Indicação
O termoplástico utilizado é caracterizado por alta resistência mecânica e rigidez.
Aplicação
A chave de regulagem da tensão de fixação é usada para ajustar a força de fixação nos grampos rápidos com sensor de força. As chaves de regulagem de tensão estão disponíveis em diferentes alturas para diferentes espessuras de peças.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram