Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Fuso roscado e porcas em aço ou aço inoxidável.
Sapata de pressão em neoprene.
Versão
Fuso roscado e porcas galvanizados ou com superfície sem tratamento.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram