Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça TPU.
Revestimento dos cabos de poliuretano.
Porca recartilhada de latão.
Contatos de bronze.
Versão
Porca recartilhada estanhado.
Contatos dourados.
Número de plos: 5 polos
codificado A
blindado.
Indicação
Conector de encaixe com conexão roscada. Conector de encaixe moldado por injeção no cabo.
Cabo livre de PVC, silicone e halogênio.
Adequado para correntes de arrasto.
Acessórios para grampos rápidos com sensor de força K1463.
Dados técnicos

Secões transversais: 5 x 0,34 mm2
Tensão: U máx. 60 V
Corrente: I máx. 4 A
Resistência de isolamento: > 1GΩ

Quantidade de ciclos de encaixe: máx. 100
Grau de sujidade: 3
Grau de proteção: IP67

Aplicação
Conectores de encaixe com conexão roscada e cabos servem como cabos de conexão para sensores e atuadores
A blindagem do cabo protege contra interferências externas e garante uma transmissão de sinal sem erros.
Faixa de temperatura
fixo: -50 °C a +80 °C
movél: -25 °C a +80 °C
esteiras porta cabos: -25 °C a +80 °C
Indicação de desenho
2) Conector

1 = marrom (BN)
2 = branco (WH)
3 = azul (BU)
4 = preto (BK)
5 = cinza (GY)
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram