Material
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Fechos lingueta com trava de segurança em aço inoxidável
a partir de
52,28 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta com trava de segurança resiste à oscilação e vibração, mesmo sob alta pressão de contato, graças a um elemento de bloqueio integrado, conforme a DIN 43668. O acionamento não é possível sem a chave adequada. A chave é removível apenas na posição fechada. Componente pré-montado. Versão direita = fechando na direção anti-horária. Versão esquerda = fechando na direção horária. Protegido contra água e poeira onforme o grau de proteção IP65, segundo a EN 60529.
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Parafuso autotravante
2) Parafuso autotravante
Acessórios
Chave de soquete K0535
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável K1340.
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável K1340.