Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça em zamak, com revestimento em plástico.
Eixo em aço.
Arruela em plástico.
Anel de segurança em aço mola.
Parafuso de cabeça escareada em aço, classe de resistência 8.8.
Versão
Carcaça nas cores preta ou vermelha.
Eixo em aço passivado na cor azul.
Anel de segurança e parafuso de cabeça escareada na cor preta.
Indicação
Ponto de encaixe a cada 90°.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram