Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço mola.
Versão
peça zincada.
Indicação
Arruela de retenção para a fixação do pino de travamento. Com isso, o pino permanece conectado à tampa, evitando a perda do componente.
Acessórios
Fechos de um quarto de volta K1730.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Fechos de um quarto de volta

Os fechos de um quarto de volta são usados para prender e fechar com segurança tampas, tampas de contêineres, painéis de máquinas e similares. O fecho é fechado e aberto girando-o 90°. O chamado pino de travessa no pino de retenção se move sobre um came na peça inferior do fecho e, assim, pré-tensiona a mola. No ponto final do came, há um pequeno escareamento no qual o pino cruzado se encaixa. A força de pré-carga do fecho gerada pela mola garante que a conexão permaneça fechada com segurança contra vibrações.

Todos os componentes do sistema de travamento (pino de retenção, disco de retenção e peça de alojamento inferior do fecho) são conectados à cobertura ou à estrutura sem risco de perda. A operação é feita por meio de fenda, fenda cruzada ou sem ferramentas por meio de um manípulo em estrela. O fecho de um quarto de volta sempre consiste em um fecho giratório de 1/4 de volta, um disco de retenção e a peça de alojamento inferior do fecho.

Outros clientes também compraram