Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Descrição do produto
As travas rotativas de fixação são utilizadas para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material
Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço ou aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado ou sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Possibilidade de montagem da 1 para placas com espessuras de 6 mm.
Possibilidade de montagem da 2 para placas com espessuras > 6 até 14 mm.
Modo de operação
Assegure-se de que o botão giratório esteja na posição ”OFF” e o eixo esteja inserido.
Deslize ou assente a trava sobre a placa de fixação pré-montada.
Pressione o botão para baixo e gire para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositivo emite um clique audível.
Indicação de desenho
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Acessórios
Placas de fixação K1062

Outros clientes também compraram