Descrição
Descrição do produto
As travas rotativas de fixação são utilizadas para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material
Carcaça em aço inoxidável.
Pino de aço.
Botão giratório em aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Pino de aço.
Botão giratório em aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento
Pino niquelado.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento
Indicação
Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 9 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 9 até 20 mm.
Opção de montagem 3 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 4 para espessura de placa > 6 mm até < 9 mm.
Ao exceder a força de retenção, ocorre uma fenda de mais de 0,1 mm entre as placas.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 9 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 9 até 20 mm.
Opção de montagem 3 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 4 para espessura de placa > 6 mm até < 9 mm.
Ao exceder a força de retenção, ocorre uma fenda de mais de 0,1 mm entre as placas.
Modo de operação
Certificar-se de que o botão giratório esteja na posição OFF.
Deslize ou assente a trava sobre a placa de fixação pré-montada.
Pressione o botão para baixo e gire para a posição ON.
Ao atingir o ponto de aperto, o dispositivo emite um clique audível.
Deslize ou assente a trava sobre a placa de fixação pré-montada.
Pressione o botão para baixo e gire para a posição ON.
Ao atingir o ponto de aperto, o dispositivo emite um clique audível.
Indicação de desenho
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Opção de montagem 3
4) Opção de montagem 4
5) Placa
6) Arruela distanciadora
2) Opção de montagem 2
3) Opção de montagem 3
4) Opção de montagem 4
5) Placa
6) Arruela distanciadora
Acessórios
Placas de fixação em aço para a trava rotativa de fixação modelo on/off K1560.
Discos espaçadores de aço inoxidável para travas rotativas de fixação modelo on/off K2261.
Discos espaçadores de aço inoxidável para travas rotativas de fixação modelo on/off K2261.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.