Material
Carcaça, acionamento e porca em zamak ou plástico PA6 GFR 30.
Anel de vedação plano em borracha.
Lingueta em aço.
Anel de vedação plano em borracha.
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça, acionamento e porca banhados em cromo ou preto.
Lingueta galvanizada.
Lingueta galvanizada.
Exibir mais
Exibir menos
Fechos lingueta de zinco
a partir de
1,79 €
o IVA alemão
mais frete
Lingueta para fechos lingueta de aço
a partir de
0,66 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Carcaça, acionamento e porca em zamak ou plástico PA6 GFR 30.
Anel de vedação plano em borracha.
Lingueta em aço.
Anel de vedação plano em borracha.
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça, acionamento e porca banhados em cromo ou preto.
Lingueta galvanizada.
Lingueta galvanizada.
Indicação
Fecho lingueta com lingueta de mancal com mola. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.
Segura em caso de vibração (exceto a versão em plástico), um entalhe evita a abertura indesejada. Protegida contra água e sujeira conforme IP65.
Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
Segura em caso de vibração (exceto a versão em plástico), um entalhe evita a abertura indesejada. Protegida contra água e sujeira conforme IP65.
Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
Indicação de desenho
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Perfil quadrado de 8 mm
c) Fenda
d) Palheta dupla 3 mm
e) Palheta dupla 5 mm
f) Triangular 7 mm
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Perfil quadrado de 8 mm
c) Fenda
d) Palheta dupla 3 mm
e) Palheta dupla 5 mm
f) Triangular 7 mm
Acessórios
Chave especial K0535.
Lingueta para fecho lingueta de aço K0523.
Lingueta para fecho lingueta de aço K0523.