Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Carcaça e acionamento em zamak.
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Na versão de manípulo preto revestida a pó
Lingueta galvanizada.
Indicação
Fecho lingueta pequeno com lingueta de mancal com mola. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.

Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
Indicação de desenho
Acionamento:
a) Perfil quadrado 6 mm
b) Fenda
c) Manípulo
d) Triângulo 7 mm
Acessórios
Chave especial K0535.
Lingueta para fecho lingueta de aço K0519.

Outros clientes também compraram