Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Acionamento e carcaça de zamak.

Porca de aço.

Lingueta de aço ou aço inoxidável 1.4301

Versão
Carcaça e acionamento cromados.
Porca zincada.
Lingueta de aço zincado ou de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho lingueta para uso no serviço de bombeiros.
Espessuras de porta de 0 a 4 mm.
Pode ser usado à direita ou à esquerda com um curso de fechamento de 90°.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada.
Modo de operação
O cadeado só pode ser aberto por especialistas. Tanto a lâmina da alavanca do machado de bombeiro, de acordo com a norma DIN 14924, quanto as chaves de hidrante A ou B, de acordo com a norma DIN 3223, e a chave de acoplamento BC, de acordo com a norma DIN 14822-1, podem ser usadas como chaves.
Acessórios
Linguetas em aço K2244 ou aço inoxidável K2221 sem batente.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram