Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça e acionamento de Zamak.
Porca zincada.
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça e acionamento cromados.
Porca com superfície sem tratamento.
Lingueta zincada.
Indicação
Fecho lingueta travável, pode ser usada à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. A fecho lingueta pode ser instalada pré-montada.
A porca de fixação é aplicada em um dos lados, com garras, como porca de aterramento.
Com tampa do cilindro em aço inoxidável e proteção contra poeira.

Estos fechos linguetas com trava são fornecidas cada uma com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave (fechadura 1333).

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Acessórios
Linguetas de aço, com batente K2218.
Chave para fecho lingueta K1511.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram