Material
Carcaça e acionamento em zamak.
Anel de vedação plano em borracha.
Lingueta em aço.
Anel de vedação plano em borracha.
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Lingueta zincada.
Lingueta zincada.
Exibir mais
Exibir menos
Fechos lingueta de compressão de zinco
a partir de
9,87 €
o IVA alemão
mais frete
Lingueta para fechos lingueta de compressão
a partir de
0,67 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Carcaça e acionamento em zamak.
Anel de vedação plano em borracha.
Lingueta em aço.
Anel de vedação plano em borracha.
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Lingueta zincada.
Lingueta zincada.
Indicação
Fechos lingueta de compressão são utilizadas predominantemente em portas e carcaças que requerem uma alta pressão de vedação. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda. O curso de fechamento é feito sempre em sentido horário.
Segurança em vibrações, proteção contra água e poeira conforme IP65.
Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
Segurança em vibrações, proteção contra água e poeira conforme IP65.
Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
Funções
Ao girar o acionamento para a direita, a lingueta é girada em 90° e colocada na posição de fechamento. Ao girar mais uma vez em 90°, a lingueta será apertada através da rosca na posição axial e, com isto, será aumentada a pressão. O curso de aperto é de 6 mm. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.
Indicação de desenho
Acionamento:
a) Perfil quadrado 8 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Manopla
e) Triangular 7 mm
a) Perfil quadrado 8 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Manopla
e) Triangular 7 mm