Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Chave de fecho em aço.
Manípulo de aperto em estrela DIN 6336, duroplástico.
Versão
Fecho lingueta zincado e passivado azul.
Manípulo estrela na cor preta.
Indicação
Fechos lingueta de compressão são utilizadas predominantemente em portas e carcaças que requeiram uma alta pressão de vedação. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda. O curso de fechamento é feito sempre em sentido horário.
Montagem
Em uma perfuração de Ø25 mm, é instalada uma incisão para a cavilha de retenção. O fecho é encaixado através da perfuração. Para deslizar por cima e fixar porca, a lingueta deve encontrar-se na posição final e no meio do recesso.
Funções
Ao girar o acionamento para a direita, a lingueta é girada em 90° e colocada na posição de fechamento. Ao girar novamente, a lingueta será apertada através da rosca na posição axial e, com isto, será aumentada a pressão. O destravamento do fecho é efetuado girando para a esquerda. Ao fazer isto, a lingueta será aberta por união positiva na posição final, o que também garante uma abertura segura em vedações comcola.

O curso de aperto variável é de 7 mm. A faixa de aperto entre 9-44 mm é coberta por 7 linguetas dobradas (medida A).

O fornecimento é efetuado com a montagem completa.
Sob consulta
Versão à prova de água em aço inoxidável A2 conforme IP65.
Indicação de desenho
1) Pino de travamento
2) Marco

Acionamento
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Palheta dupla de 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Manípulo em estrela
e) Triangular 7 mm
Acessórios
Chave de caixa K0535
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram