- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça
- A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar)
- Aço inoxidável 1.4401.
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
Superfície sem tratamento.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.