- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Lingueta com mola; todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
- Retirada da chave apenas na posição fechada
- protegida contra água e poeira
Descrição
Material
Carcaça, acionamento, porca e chave em zamak.
Anel de vedação plano em borracha.
Anel de vedação plano em borracha.
Versão
Carcaça e acionamento banhados em cromo ou preto revestido a pó.
Chave banhada a cromo.
Chave banhada a cromo.
Indicação
Fecho lingueta com trava de segurança com lingueta de mancal com mola. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.
Protegida contra água e poeira conforme IP65.
Pedir a chave separadamente. O cadeado pode ser aberto apenas com a chave específica. A chave pode ser retirada apenas na posição fechada. Com o cadeado aberto, a chave funciona adicionalmente como manípulo.
Protegida contra água e poeira conforme IP65.
Pedir a chave separadamente. O cadeado pode ser aberto apenas com a chave específica. A chave pode ser retirada apenas na posição fechada. Com o cadeado aberto, a chave funciona adicionalmente como manípulo.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.