Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Fecho PC/ABS.

Mola em aço inoxidável 1.4310.

Versão
Fecho na cor preta.
Mola com superfície sem tratamento.
Indicação
Os fechos de pressão com mola são projetados para a montagem em portas, abas e capôs.
Disponível em três tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta.

Inflamabilidade: listado como UL94-HB.
Modo de operação
Ao deslizar o cabo, o fecho é deslocado para a posição ”aberta” permitindo a abertura da porta. O bloqueio ocorre automaticamente através da mola ao bater a porta.
Aplicação
- Indústria automobilística
- Tecnologia medicinal
- Engenharia mecânica
- Construção de aparelhos
- Armários industriais
Montagem
1. Faça o recorte de montagem livre de rebarbas de acordo com o esboço.
2. Deslize o fecho com a parte frontal para dentro da abertura e pressione para a frente.
3. Pressione o fecho para baixo para obter o engate automático.
Indicação de desenho
1) Moldura
2) Folha da porta
3) Recorte de montagem
4) Direção de acionamento
5) Fecho
6) Mola
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram