- Manejo sencillo
- Para grosores de hoja de puerta de 1,2 - 2,2 mm
- Para disponibilidad de espacio limitada
- Montaje sencillo y rápido sin herramientas
- Instalación al ras
Descripción
Material
Cierre PC/ABS.
Muelle acero inoxidable 1.4310.
Versión
Cierre negro.
Muelle en acabado natural.
Muelle en acabado natural.
Indicación
Estos cierres a presión están diseñados para el montaje al ras en puertas, compuertas y cubiertas.
Disponibles en seis tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta.
Inflamabilidad: en la lista de UL94-HB.
Disponibles en seis tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta.
Inflamabilidad: en la lista de UL94-HB.
Modo de accionamiento
Deslizando la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta con ayuda de los muelles.
Aplicación
- Industria de automóviles
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción de aparatos
- Armarios industriales
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción de aparatos
- Armarios industriales
Montaje
1. Practicar un corte de montaje sin rebabas según boceto.
2. Deslizar el cierre con el lado frontal en el corte y presionar hacia delante.
3. Presionar el cierre hacia abajo para encajar.
2. Deslizar el cierre con el lado frontal en el corte y presionar hacia delante.
3. Presionar el cierre hacia abajo para encajar.
Indicación sobre el dibujo
1) Bastidor
2) Hoja de la puerta
3) Corte de montaje
4) Dirección de accionamiento
5) Cierre
6) Muelle
2) Hoja de la puerta
3) Corte de montaje
4) Dirección de accionamiento
5) Cierre
6) Muelle
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.