Material
Fecho e carcaça em Zamak.
Versão
Fecho e carcaça nas cores preta ou prata, revestidos a pó.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Fecho e carcaça em Zamak.
Versão
Fecho e carcaça nas cores preta ou prata, revestidos a pó.
Indicação
Por meio do acionamento da aba, tampas, capôs e portas são controlados remotamente e abertos de forma invisível pelo cabo Bowden.
Os fechos concha com dispositivo de desengate e travamento são fornecidos com 2 chaves cada.
A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar).
As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
O cabo Bowden não está incluído no fornecimento.
Os fechos concha com dispositivo de desengate e travamento são fornecidos com 2 chaves cada.
A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar).
As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
O cabo Bowden não está incluído no fornecimento.
Aplicação
Os fechos concha com dispositivo de desengate são utilizados quando os espaços de montagem inacessíveis dificultam a operação ou quando é necessário realizar uma operação remota por razões ergonômicas e de segurança.
Montagem
Forma A: parte traseira.
Forma B: parte frontal.
Forma B: parte frontal.
Vantagens
Permite acionamento em espaços para montagem inacessíveis.
É possível obter uma posição de acionamento ergonomicamente otimizada.
Permite acionamento mesmo que seja necessário manter distâncias de segurança.
É possível obter uma posição de acionamento ergonomicamente otimizada.
Permite acionamento mesmo que seja necessário manter distâncias de segurança.
Indicação de desenho
1) Conexão cabo Bowden
Acessórios
Cabo Bowden K1646.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.