Material
Cabo em aço inoxidável.
Revestimento do cabo em fio de aço com revestimento em plástico na parte interna e externa.
Bucha POM.
Niple em Zamak
Niple roscado em aço.
Revestimento do cabo em fio de aço com revestimento em plástico na parte interna e externa.
Bucha POM.
Niple em Zamak
Niple roscado em aço.
Versão
Cobertura do cabo Bowden e bucha em preto.
Niple de parafuso zincado.
Niple de parafuso zincado.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Cabo em aço inoxidável.
Revestimento do cabo em fio de aço com revestimento em plástico na parte interna e externa.
Bucha POM.
Niple em Zamak
Niple roscado em aço.
Revestimento do cabo em fio de aço com revestimento em plástico na parte interna e externa.
Bucha POM.
Niple em Zamak
Niple roscado em aço.
Versão
Cobertura do cabo Bowden e bucha em preto.
Niple de parafuso zincado.
Niple de parafuso zincado.
Indicação
Os cabos Bowden se destinam à transmissão da força de tração e são usados como acionamento remoto em combinação com fechos concha com dispositivos de desengate. O cabo Bowden está disponível em diferentes variantes de comprimento. Para garantir o encaixe preciso na respectiva aplicação, é possível encurtar o cabo Bowden durante a montagem.
Os seguintes pontos devem ser observados durante a montagem dos cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar devido aos fatores como o ângulo de montagem, raio de curvatura e carga.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado
estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito. Também deve ser evitado um desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a
montagem, caso contrário a cobertura do cabo será danificada. Além disso, o revestimento foi concebido somente para absorção de forças de compressão. Se for
deslocada em demasia, a espiral interior é esticada e danificada permanentemente.
Resistência à tração: máx. 1000 N
Os seguintes pontos devem ser observados durante a montagem dos cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar devido aos fatores como o ângulo de montagem, raio de curvatura e carga.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado
estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito. Também deve ser evitado um desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a
montagem, caso contrário a cobertura do cabo será danificada. Além disso, o revestimento foi concebido somente para absorção de forças de compressão. Se for
deslocada em demasia, a espiral interior é esticada e danificada permanentemente.
Resistência à tração: máx. 1000 N
Fornecimento
Cabo com niple, revestimento, bucha e niple roscado.
Indicação de desenho
1) Bucha
2) Niple de parafuso
3) Construção 1x19
4) Niple
5) Cobertura do cabo
6) Cabo
2) Niple de parafuso
3) Construção 1x19
4) Niple
5) Cobertura do cabo
6) Cabo
Acessórios
Dispositivo de desengate K1481 ou fechos de pressão K1851.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.