- Para fechar portas e abas, de forma fácil e segura.
- Adequado para todos os perfis em alumínio
- Protegido contra desmontagem em estado travado
- Diferentes tipos de acionamento
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Capas de cobertura de plástico.
Capas de cobertura de plástico.
Versão
revestido a pó na cor preta.
Capas de cobertura pretas.
Capas de cobertura pretas.
Indicação
Para fechamento rápido e seguro de portas e abas. A montagem é feita pelo lado dianteiro sem usinagem mecânica, para isso basta utilizar parafusos de cabeça cilíndrica ou lenticular de tamanho M6. Um dispositivo de segurança impede a desmontagem em estado fechado.
Na operação com chave serão fornecidas 2 chaves respectivas. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). As fechaduras possuem fechos iguais, isto significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (Euro Schlüssel 5333).
Na operação com chave serão fornecidas 2 chaves respectivas. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). As fechaduras possuem fechos iguais, isto significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (Euro Schlüssel 5333).
Indicação de desenho
Acionamento:
a) Chaves com fechos iguais
a) Chaves com fechos iguais
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.