- Tecnologia simples para fechamento de tampas, revestimentos e contêineres
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de recipientes, veículos comerciais e máquinas agrícolas
- Proteção integrada contra abertura involuntária
- Gancho esticador regulável
Descrição
Material
Aço.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Contra-gancho forma B (soldável), com superfície sem tratamento.
Contra-gancho forma B (soldável), com superfície sem tratamento.
Indicação
Fechos de engate forjados pesados, para altas cargas de tração e utilização de preferência na construção de veículos utilitários, máquinas agrícolas e máquinas de construção. Em estado fechado, o engate é protegido contra abertura acidental através de um entalhe.
Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (D1).
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
A força de retenção F1 se refere ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (D1).
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
A força de retenção F1 se refere ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.