- Tecnologia simples para fechamento de tampas, revestimentos e contêineres
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de recipientes
- Resistente às vibrações pela ultrapassagem do ponto morto
- Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados com rebites
- Material: aço ou aço inoxidável 1.4301
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação de desenho
1) Molde de furação para montagem com contra-gancho
2) Molde de furação para montagem sem contra-gancho
S = Aresta de contato
2) Molde de furação para montagem sem contra-gancho
S = Aresta de contato
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.