Material
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
As abraçadeiras retas servem para conexão tubular axial. Elas podem ser aparafusadas em máquinas ou estruturas e possuem uma placa de conexão com rotação 360° na articulação esférica. Componentes tais como sensores, refletores e outros elementos podem ser fixados e ajustados individualmente. Sistema adequado para componentes que precisam ser alinhados com precisão e frequentemente reajustados.
O ângulo de rotação da placa de conexão corresponde a 60°.
O ângulo de rotação da placa de conexão corresponde a 60°.
Material
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação
Combinável com outras abraçadeiras de conexão tubular de 30 mm.
Uma camada especial na superfície da articulação esférica assegura uma fixação altamente resistente.
Torque máx. para o aperto do parafuso de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
As forças e torques informados são valores estimativos não obrigatórios que podem não ser atingidos em casos individuais, devido às diferentes condições de aplicação, como temperatura ou propriedades de superfície dos perfis de fixação, por exemplo. Os valores fornecidos não constituem qualquer garantia de qualidade ou característica assegurada dos produtos.
Uma camada especial na superfície da articulação esférica assegura uma fixação altamente resistente.
Torque máx. para o aperto do parafuso de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
As forças e torques informados são valores estimativos não obrigatórios que podem não ser atingidos em casos individuais, devido às diferentes condições de aplicação, como temperatura ou propriedades de superfície dos perfis de fixação, por exemplo. Os valores fornecidos não constituem qualquer garantia de qualidade ou característica assegurada dos produtos.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados K0493
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.