- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Ø 30 e Ø 40 mm: tampa da rosca de silicone
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação
Descrição
Material
com polimento eletrolítico.
Versão
Alavanca para fixação.
Indicação
Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso sextavado ISO 4017 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
Parafuso sextavado ISO 4017 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
Sob consulta
- Tubos redondos e quadrados K0493
Acessórios
As abraçadeiras para conexão de tubos com diâmetros de 30 e 40mm possuem uma capa de silicone posicionada na rosca, protegendo assim a rosca do parafuso sextavado contra sujeira e danos.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.