- -
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os suportes para pendurar servem para pendurar trilhos com rolos de aço em um tubo redondo ou de perfil Ø30. Adequados para trilhos de guia com inclinações alternadas.
Encaixe o trilho de rolos no suporte de pendurar e pendure-o no tubo redondo ou de perfil Ø30. Se necessário, o suporte para pendurar pode ser igualmente aparafusado.
Forma I: com um gancho de pendurar.
Forma U: com dois ganchos de pendurar.
A forma I se encaixa an forma U, portanto, o trilho de rolos se mantém alinhado.
Encaixe o trilho de rolos no suporte de pendurar e pendure-o no tubo redondo ou de perfil Ø30. Se necessário, o suporte para pendurar pode ser igualmente aparafusado.
Forma I: com um gancho de pendurar.
Forma U: com dois ganchos de pendurar.
A forma I se encaixa an forma U, portanto, o trilho de rolos se mantém alinhado.
Fornecimento
1 suporte para pendurar.
5 ou 6 parafusos autobrocantes DIN 7504 forma N - 3,9 x 16.
5 ou 6 parafusos autobrocantes DIN 7504 forma N - 3,9 x 16.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.