Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Para suspender e suportar um transportador de rolos em aço transversal por cima de um tubo redondo ou de um tubo perfilado Ø30. Se necessário, o suporte de montagem também pode ser aparafusado.
Fornecimento
1 Suporte de montagem.
4 Parafusos autobrocantes DIN 7504 forma N - 3,9 x16.
4 Parafusos autobrocantes DIN 7504 forma N - 3,9 x16.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.