- Versão leve para construções com peso otimizado
- Montagem simples em tubos redondos
- Autocolante
- Com inserção aberta para cartões
Descrição
Material
Plástico PVC rígido.
Versão
Forma A: transparente.
Forma B: transparente/cinzento semelhante a RAL 7035.
Forma B: transparente/cinzento semelhante a RAL 7035.
Indicação
Adequado para tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
Os suportes de etiquetagem são feitos de plástico transparente (forma B, parte dianteira transparente, parte traseira cinzenta). Eles têm uma abertura na parte superior na qual podem ser inseridos cartões rotulados ou faixas de papel. Adequado para altura de etiqueta com 38 mm e largura de etiqueta com 100 mm.
Por meio da fita adesiva na parte traseira, os suportes de etiquetagem são permanentemente colados no perfil.
Os suportes de etiquetagem são feitos de plástico transparente (forma B, parte dianteira transparente, parte traseira cinzenta). Eles têm uma abertura na parte superior na qual podem ser inseridos cartões rotulados ou faixas de papel. Adequado para altura de etiqueta com 38 mm e largura de etiqueta com 100 mm.
Por meio da fita adesiva na parte traseira, os suportes de etiquetagem são permanentemente colados no perfil.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.