Material
Aço.
Versão
Placa de ligação e peças de montagem galvanizadas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço.
Versão
Placa de ligação e peças de montagem galvanizadas.
Indicação
Adequado para tubos de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
Para a conexão em ângulo reto de um tubo de perfil com um perfilem alumínio tipo I ranhura 8.
Fixação com parafuso M6 no tubo de perfil Ø30 com utilização de encaixe roscado M6.
Para a conexão em ângulo reto de um tubo de perfil com um perfilem alumínio tipo I ranhura 8.
Fixação com parafuso M6 no tubo de perfil Ø30 com utilização de encaixe roscado M6.
Fornecimento
Conjunto para porca 6:
1 Placa de ligação T D30.
2 Porcas de encaixe – porca 6 – M6.
2 Parafusos DIN 7991 - M6 x 12.
1 Parafuso DIN 7991 - M6 x 20.
Conjunto para porca 8:
1 Placa de ligação T D30.
1 Porca de encaixe dupla – porca 8 – 2 x M6.
2 Parafusos DIN 7991 – M6 x 14.
1 Parafuso DIN 7991 – M6 x 20.
1 Placa de ligação T D30.
2 Porcas de encaixe – porca 6 – M6.
2 Parafusos DIN 7991 - M6 x 12.
1 Parafuso DIN 7991 - M6 x 20.
Conjunto para porca 8:
1 Placa de ligação T D30.
1 Porca de encaixe dupla – porca 8 – 2 x M6.
2 Parafusos DIN 7991 – M6 x 14.
1 Parafuso DIN 7991 – M6 x 20.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.