Material
Abraçadeira de aço.
Calço em plástico PA, reforçado com fibra de vidro.
Parafusos em aço.
Calço em plástico PA, reforçado com fibra de vidro.
Parafusos em aço.
Versão
Abraçadeira galvanizada.
Calço cinzento semlhante a RAL 7042.
Parafusos galvanizados.
Calço cinzento semlhante a RAL 7042.
Parafusos galvanizados.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Abraçadeira de aço.
Calço em plástico PA, reforçado com fibra de vidro.
Parafusos em aço.
Calço em plástico PA, reforçado com fibra de vidro.
Parafusos em aço.
Versão
Abraçadeira galvanizada.
Calço cinzento semlhante a RAL 7042.
Parafusos galvanizados.
Calço cinzento semlhante a RAL 7042.
Parafusos galvanizados.
Indicação
Para fixação de tampos de mesa em tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro exterior.
Elemento de fixação robusto para fixação de painéis de partículas ou contraplacado de camadas múltiplas para superfícies de mesas. A abraçadeira resistente em aço é aparafusada com o tubo de perfil e garante assim um suporte seguro. O tampo de mesa é fixado com o parafuso de madeira fornecida.
O calço garante uma distância exata para que o tampo da mesa fique alinhado nos elementos de conexão das construções tubulares. Dessa forma tudo se encontra ao mesmo nível.
Dica: O friso deslizante Ø30 pode ser usado para a cobrir a brecha entre o tampo da mesa e do tubo de perfil.
Elemento de fixação robusto para fixação de painéis de partículas ou contraplacado de camadas múltiplas para superfícies de mesas. A abraçadeira resistente em aço é aparafusada com o tubo de perfil e garante assim um suporte seguro. O tampo de mesa é fixado com o parafuso de madeira fornecida.
O calço garante uma distância exata para que o tampo da mesa fique alinhado nos elementos de conexão das construções tubulares. Dessa forma tudo se encontra ao mesmo nível.
Dica: O friso deslizante Ø30 pode ser usado para a cobrir a brecha entre o tampo da mesa e do tubo de perfil.
Fornecimento
1 abraçadeira.
1 calço.
1 parafuso de madeira 6 x 25, galvanizado.
2 parafuso autobrocante DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, galvanizado.
1 calço.
1 parafuso de madeira 6 x 25, galvanizado.
2 parafuso autobrocante DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, galvanizado.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.