Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Indicação
Adequado para tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
Para a conexão em ângulo reto. O conector T dispõe de uma proteção contra torção com elevada capacidade de suporte de carga integrada. Ela garante o alinhamento exato e permanente dos tubos de perfil Ø30. Se necessário, a proteção contra torção pode ser removida com uma chave de fendas. Isto é necessário para fixar tubos redondos Ø30 no conector T.
Além disso, o conector T tem uma junta lateral estreita que pode ser usada para verificar a profundidade de inserção dos tubos a qualquer momento.
Para a conexão em ângulo reto. O conector T dispõe de uma proteção contra torção com elevada capacidade de suporte de carga integrada. Ela garante o alinhamento exato e permanente dos tubos de perfil Ø30. Se necessário, a proteção contra torção pode ser removida com uma chave de fendas. Isto é necessário para fixar tubos redondos Ø30 no conector T.
Além disso, o conector T tem uma junta lateral estreita que pode ser usada para verificar a profundidade de inserção dos tubos a qualquer momento.
Fornecimento
2 metades de conectores T.
1 parafuso DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, galvanizado.
1 porca autotravante ISO 10511 – M6, galvanizada.
O artigo é entregue pré-montado.
1 parafuso DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, galvanizado.
1 porca autotravante ISO 10511 – M6, galvanizada.
O artigo é entregue pré-montado.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.