Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Indicação
Adequado para tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
Para a conexão em ângulo reto. Com o conector T, tubos redondos e tubos de perfil podem ser combinados com ranhuras de perfis de alumínio 8 tipo I. A placa adaptadora é aparafusada com segurança contra torção na ranhura 8 do perfil de alumínio. Duas das quatro proteções contra torção precisam ser removidas.
O conector T com conexão para porca 8 dispõe de uma proteção contra torção com elevada capacidade de suporte de carga integrada. Ela garante o alinhamento exato e permanente dos tubos de perfil Ø30. Se necessário, a proteção contra torção pode ser removida com uma chave de fendas. Isto é necessário para fixar tubos redondos Ø30 no conector T.
Para a conexão em ângulo reto. Com o conector T, tubos redondos e tubos de perfil podem ser combinados com ranhuras de perfis de alumínio 8 tipo I. A placa adaptadora é aparafusada com segurança contra torção na ranhura 8 do perfil de alumínio. Duas das quatro proteções contra torção precisam ser removidas.
O conector T com conexão para porca 8 dispõe de uma proteção contra torção com elevada capacidade de suporte de carga integrada. Ela garante o alinhamento exato e permanente dos tubos de perfil Ø30. Se necessário, a proteção contra torção pode ser removida com uma chave de fendas. Isto é necessário para fixar tubos redondos Ø30 no conector T.
Fornecimento
2 metades de conectores T.
1 placa adaptadora
1 parafuso DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, galvanizado.
1 porca autotravante ISO 10511 – M6, galvanizada.
O artigo é entregue pré-montado.
1 placa adaptadora
1 parafuso DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, galvanizado.
1 porca autotravante ISO 10511 – M6, galvanizada.
O artigo é entregue pré-montado.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.