Material
Corpo básico em polietileno.
Versão
Estrutura básica: preto.
Exibir mais
Exibir menos
Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo
a partir de
0,16 €
o IVA alemão
mais frete
Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados, forma B, quadrado
a partir de
0,18 €
o IVA alemão
mais frete
Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados, forma C, retangular
a partir de
0,18 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Corpo básico em polietileno.
Versão
Estrutura básica: preto.
Indicação
*O artigo apresenta distorção longitudinal devido ao comportamento e à geometria do material, sendo adequado para os deslizador e tampão de base.
As lamelas estão fechadas ou interrompidas. Por motivos técnicos de produção, um jito residual pode exceder o comprimento do eixo.
O número de lâminas por tampão varia entre 2 a 4 lâminas.
As lamelas estão fechadas ou interrompidas. Por motivos técnicos de produção, um jito residual pode exceder o comprimento do eixo.
O número de lâminas por tampão varia entre 2 a 4 lâminas.
Aplicação
Tampões são utilizados como proteção de cantos ou para o fechamento das extremidades de tubos.
Montagem
A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.